text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Lumină aplicată
Varianta 1
Mini
Materialul corpului de bază
polycarbonate
Culoarea corpului de bază
roșu
Categorie supratensiune
I
Clasa de protecție
II
Clasa de protecție
IP66
Culoarea luminii
roșu
Curent nominal de funcționare
72 mA
Curent nominal de pornire
1.600 mA
Durată de viață optic
50.000
Frecvența de funcționare Hz
50
Frecvența luminii intermitente
1Hz
Imagine luminoasă
Durată/lumină intermitentă
Nivel de poluare
3
Soclu pentru lampă
Led integrat
Tensiune de funcționare V
24
Tensiune nominală de funcționare
24 V c.c.
Tip de tensiune de funcționare
CA/CC
Tipul conexiunii
Bornă push-in
Toleranța tensiunii de funcționare
+/-10%
Valoare MTTF (ani)
790
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead and lead compounds
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead monoxide
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/7a,7c-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Element luminos, policarbonat.
Carcasă, policarbonat, ABS.
Version
Element luminos neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Carcasă gri.
Note
Lumini cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Pentru semnalizarea la distanțe mai scurte (0 - 20 m). Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, luminile aplicate semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la conexiunea electrică din carcasă).

Conectarea electrică se realizează în carcasă, cu ajutorul bornelor push-in. Diametrul cablului, 6 până la max. 12 mm.
Secțiunea conductorului, 0,25 până la 1,5 mm².

Pentru montarea luminii aplicate este necesar un adaptor de montaj. Acesta trebuie comandat separat.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la conexiunea electrică).
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata impulsului și a pauzei (ms) 471ON/489OFF
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Adaptor de montaj 81415-13.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem