Material
Policarbonat.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Policarbonat.
Version
negru.
Note
Buzzer pentru semnalizarea acustică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Cu două tonuri, la alegere. Tonul poate fi reglat ca ton continuu și cu impulsuri acustice (de la comutatorul glisant de la elementul buzzer).
Buzzerul poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal acustic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma o coloană de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Buzzerul se montează și demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.
Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Buzzerul poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal acustic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma o coloană de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Buzzerul se montează și demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.
Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Volum acustic la un metru distanță: max. 55 dB (A)
Număr de tonuri: 2
Tip de semnal acustic: ton continuu, ton cu impulsuri
Frecvența tonului: 3.500 Hz
Durata de viață, acustic: min. 5.000 ore.
Volum acustic la un metru distanță: max. 55 dB (A)
Număr de tonuri: 2
Tip de semnal acustic: ton continuu, ton cu impulsuri
Frecvența tonului: 3.500 Hz
Durata de viață, acustic: min. 5.000 ore.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Accessory
Element de conectare 81400-30.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.