Material
Policarbonat.
Version
Neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Policarbonat.
Version
Neted la exterior, striat la interior. Cu led integrat.
Note
Element luminos cu leduri, aplicate, pentru semnalizarea optică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Echipate cu tehnologie cu leduri de ultimă generație, elementele semnalizează cu lumină continuă sau intermitentă, vizibilă din orice unghi (reglabilă de la comutatorul glisant de la elementul luminos).
Elementul luminos poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal optic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul luminos se montează și se demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.
Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Elementul luminos poate fi utilizat singur, împreună cu un element de conectare, ca semnal optic de avertizare, sau poate fi combinat cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul luminos se montează și se demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.
Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.
Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la comutatorul glisant)
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Tip de lumină: continuu/intermitent (reglare de la comutatorul glisant)
Frecvența intermitenței: 1 Hz
Durata de viață, optic: max. 50.000 ore.
Temperature range
între -30 °C și +60 °C
Accessory
Element de conectare 81400-30.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.