text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Policarbonat.
Version
negru.
Note
Element de sirenă pentru semnalizarea acustică a stărilor și a defecțiunilor la mașini și instalații. Cu două tonuri, la alegere. Ton continuu și ton alternativ (reglabil de la comutatorul glisant de la elementul de sirenă). Volumul se reglează cu ajutorul unui comutator.

Sirena poate fi utilizată singură, împreună cu un element de conectare, ca semnal acustic de avertizare, sau poate fi combinată cu alte elemente luminoase sau acustice pentru a forma un stâlp de semnalizare (maximum 5 elemente posibile). Elementul de sirenă se montează și demontează cu ajutorul unui sistem de închidere prin rotație.

Pentru punerea în funcțiune este necesar un element de conectare. Acesta trebuie comandat separat.

Certificate/Norme îndeplinite:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (tip 12).
Technical Data
Poziție de instalare: oricare.
Volum acustic la un metru distanță: max. 105 dB (A)
Număr de tonuri: 2
Tip de semnal acustic: ton continuu, ton alternant
Volum reglabil: de la comutator
Interval de reglaj pentru volum: cca 95 până la 105 dB (A)
Frecvența tonului: 3.000 Hz
Durata de viață, acustic: min. 5.000 ore.
Temperature range
-20 °C până la +50 °C.
Accessory
Element de conectare 81400-30.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought