Material
Oțel inoxidabil 1.4305.
Poliamidă cu inserție de șipci (PA6).
Garnitură inelară CR / NBR.
Garnitură inelară NBR.
Version
lucioasă.
Show more
Show less
Description
Material
Oțel inoxidabil 1.4305.
Poliamidă cu inserție de șipci (PA6).
Garnitură inelară CR / NBR.
Garnitură inelară NBR.
Version
lucioasă.
Note
Presetupele pentru cabluri, cu filet de conectare metric conform DIN EN 60423. Etanșarea și protecția la tragere sunt asigurate prin lamelele și inelul de etanșare interioare.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.
În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Clasa de protecție IP68 (5 bari - 30 min).
Presetupele pentru cabluri sunt folosite pentru introducerea unor cabluri și conductori instalați permanent în carcase, distribuitoare și cutii de conexiuni.
În cazul presetupelor pentru cabluri cu etanșare plată, poate apărea fenomenul de decolorare a suprafeței de contact a presetupei. Acest lucru nu afectează funcționarea componentei și nu este vizibil în stare montată.
Temperature range
Static: -40 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Dinamic: -20 °C până la +100 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.