text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Piciorul magnetic pentru antene WiFi extinde zona de amplasare a antenelor WiFi tip tijă. De exemplu, antena gateway-ului 85875 poate fi montată în afara dulapului de control, ceea ce îmbunătățește recepția semnalului.
Version
Bucșă RP-SMA la ștecăr RP-SMA.
Lungimea cablului 1,50 m.
Picior de antenă, magnetic.
Pentru 2,4 GHz și 5 GHz WiFi sau Bluetooth.
Note
Picior de antenă pentru antene Wi-Fi cu tijă.
Bucșă/Ștecăr RP-SMA.
Se poate utiliza pentru produsele 2,4 Ghz și 5 GHz.
Picior metalic magnetic, gros.
Lungime cablu 1,50 m.
Advantages
- Baza antenei Wi-Fi, magnetică
- Conector RP-SMA
- 1,5 m cablu cu pierderi reduse
Accessory
Gateway 85875.
Cablu prelungitor pentru antene WiFi 85875-51.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem