text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu.
Note
Coloana de ridicare este un sistem operat în mod electric cu o tehnologie integrată în totalitate care este operată fără întreținere și conform principiului Plug & Work.

Cu o viteză maximă de 8 mm/s se pot deplasa până la două coloane de ridicare între 355 mm și 500 mm în sincron cu ajutorul unității de comandă (85300-10-90). Opțional, cu ajutorul cablului de legătură (85300-10-91X1000), două unități de comandă pot fi conectate între ele și până la patru coloane de ridicare pot fi deplasate în mod sincron.

Coloanele de ridicare sunt adecvate atât pentru sarcini de tracțiune, cât și pentru sarcini de presiune.

Pentru punerea în funcțiune a coloanelor de ridicare sunt necesare cel puțin o unitate de comandă (85300-10-90) și un comutator manual (85300-15-1).

Placa de montaj (85300-930040) servește la montarea ușoară a coloanei de ridicare în aplicația clientului.
Scope of delivery
- 1x coloană de ridicare din aluminiu, reglabilă electric.
- 4x blocuri culisante pentru integrarea ușoară a coloanei de ridicare în aplicația clientului.
On request
Coloane de ridicare ESD, coloane de ridicare cu amortizare, coloane de ridicare pentru aplicații aeriene și coloane de ridicare pentru utilizarea în camerele curate.
Accessory
Control (85300-10-90)
Cablu de legătură (85300-10-91X1000)
Comutator manual (85300-15-1)
Cablu de legătură la alimentare (85300-10-92X1800)
Placă de montaj (85300-930040)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem