text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Lifting columns

Intrări / Pagină
3 Products
  • Intrări / Pagină
    3 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Coloană de ridicare, controler și comutator de mână



    Doriți să cumpărați o coloană de ridicare electrică? Sistemele de coloană de ridicare de la norelem sunt compuse din coloana de ridicare propriu-zisă, un controler pentru coloana de ridicare și un comutator de mână pentru coloana de ridicare.



    O coloană de ridicare electrică este utilizată pentru a regla înălțimea obiectelor cu ajutorul unui motor și permite în același timp o ghidare stabilă. Acest lucru face posibilă promovarea ergonomiei atât la posturile de lucru individuale, cât și în mașinile sau instalațiile complexe.



    Tehnologia este deja complet integrată într-o coloană de ridicare din aluminiu cu acționare electrică de la norelem. Soluțiile nu necesită întreținere și pot fi puse în funcțiune ușor și rapid, putând fi operate intuitiv conform principiului Plug & Work.



    Gama norelem include diverse produse și variante de coloane de ridicare cu:





    • o cursă de până la 500 mm,

    • o viteză maximă de până la 8 mm/s,

    • opțiunea de deplasare sincronizată a două coloane de ridicare,

    • capacitate pentru sarcini de tracțiune și compresiune și

    • autoblocare chiar și sub sarcină maximă.




    Accesorii: controler, cablu de legătură, comutator de mână, cablu de conectare la rețea și placă de montaj

       



    Controlerul pentru coloana de ridicare



    Controlerul poate fi utilizat pentru a acționa maximum două coloane de ridicare și pot fi conectate împreună până la două controlere. Acest lucru înseamnă că în total pot fi deplasate simultan și în paralel patru coloane de ridicare.

      



    Avantajele controlerului coloanei de ridicare:





    • Controlerul coloanei de ridicare oferă un calcul dinamic al duratei de conectare și o protecție standard împotriva suprasarcinii.

    • Detectarea integrată a coliziunilor (SPP – Smart Product Protection) optimizează siguranța proceselor coloanei de ridicare.

    • Mesajele de stare vizuale ale coloanelor de ridicare sunt furnizate prin intermediul afișajelor cu LED-uri.




      

    Comutatorul de mână pentru coloana de ridicare



    Coloana de ridicare este controlată prin intermediul unui comutator de mână special care oferă următoarele caracteristici sau funcții:





    • afișaj LCD și șase taste funcționale

    • operare intuitivă a controlerului coloanei de ridicare

    • memorarea pozițiilor coloanei de ridicare electrice

    • comutare ușoară între utilizatorii coloanei de ridicare

    • modificări electrice posibile la controlerul coloanei de ridicare