text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă și elemente de închidere din oțel.
Bile și arcuri din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă și element de închidere nichelate.
Bile călite și revenite.
Note
Cele 3 bile din interiorul bucșei țin știftul de blocare cu forța de tensionare specificată.
Prin rotirea de la piesa inferioară a bucșei, elementul este blocat sau deschis.
Posibilitate de montaj 1: grosimea plăcii min. 6 mm.
Posibilitate de montaj 2: grosimea plăcii max. 10 mm.
Posibilitate de montaj 3: grosimea plăcii >10 mm.
Posibilitate de montaj 4: gaură oarbă.
On request
Piulițe potrivite.
Accessory
Bolț de blocare 03192-04.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought