Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit (33-39 HRC) și brunat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Clemă rotundă de centrare cu șurub cu cap înecat, forma A
de la
25,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Clemă de centrare rotundă cu șurub cilindric, forma B
de la
29,53 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel ameliorabil.
Version
călit (33-39 HRC) și brunat.
Note
Menghina de centrare permite ca piesa de prelucrat să fie centrată și fixată în gaură.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemele de centrare pot fi comandate fie cu un șurub cilindric, fie cu un șurub cu locaș conic.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Suprafețele cu pană permit obținerea unor forțe mari de fixare.
Clemele de centrare pot fi comandate fie cu un șurub cilindric, fie cu un șurub cu locaș conic.
Clemă centrală cu efect de tragere în jos.
Drawing reference
Forma A: cu șurub cu cap înecat
Forma B: cu șurub cu cap cilindric
Dimensiunea H se referă la înălțimea la ≥D.
Dimensiunea L se referă la lungimea la ≤D.
1) inel O
Forma B: cu șurub cu cap cilindric
Dimensiunea H se referă la înălțimea la ≥D.
Dimensiunea L se referă la lungimea la ≤D.
1) inel O