Piesă de centrare reglabil Oțel ameliorabil 03180-02
- Pentru centrarea componentelor rotunde
- Orificiu de localizare pentru axele, știfturile și șuruburile de fixare
Sales unit
105,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring element
Version 1
adjustable
Main
material
QT steel
B=Width
40
L=Length
50
S=Height
12
A
40
A1
3,7
A2
2
B1
20
D
6,1
D1
max.
46
D2
1,5
L1
25
S1
8
T
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel călit și temperat 1.1181.
Version
lustruit.
Note
Știfturile filetate 07120 sau șuruburile de fixare 06150 pot fi utilizate ca arbori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.