Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Eloxat în culori naturale.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență.
Version
Eloxat în culori naturale.
Note
Cleme pentru prinderea contururilor interioare.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere pe segment de bucșă (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitate manșon: ±0,02.
Conul de tensiune 03169 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Montare adecvată 03167.
Conturul piesei de prelucrat care trebuie fixată este introdus în manșon. Sunt posibile suprafețe cu formă liberă și contururi asimetrice.
Mecanismul manșonului permite fixarea sigură a piesei de prelucrat.
Cursa de prindere pe segment de bucșă (8x) max. 0,15 mm.
Repetabilitatea piesei de prelucrat: ±0,03.
Repetabilitate manșon: ±0,02.
Conul de tensiune 03169 este necesar pentru manșonul de prindere pentru prinderea internă.
Montare adecvată 03167.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.