Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4305..
Version
lucioasă.
Note
Mandrina este utilizată în găuri mici (găuri de trecere sau găuri oarbe) pentru a poziționa și fixa piesele de prelucrat. Mișcarea de fixare se realizează manual de jos sau automat prin intermediul sistemului pneumatic sau hidraulic.
Acestea pot fi rectificate la diametrul dorit. Gaura de poziționare a piesei de prelucrat trebuie să aibă o toleranță de H7.
D min. = Cel mai mic diametru admisibil la care poate fi rectificat ”D”.
- se poate utiliza în găuri cu diametrul de la Ø5 la Ø12,5 mm
- design compact, spațiu redus de instalare
- manipulare ușoară
- se poate instala în orice poziție
- sunt posibile diverse variante de instalare
- protecție a suprafeței piesei de prelucrat datorită presiunii de suprafață
- poate fi adaptată în funcție de diametru
Acestea pot fi rectificate la diametrul dorit. Gaura de poziționare a piesei de prelucrat trebuie să aibă o toleranță de H7.
D min. = Cel mai mic diametru admisibil la care poate fi rectificat ”D”.
- se poate utiliza în găuri cu diametrul de la Ø5 la Ø12,5 mm
- design compact, spațiu redus de instalare
- manipulare ușoară
- se poate instala în orice poziție
- sunt posibile diverse variante de instalare
- protecție a suprafeței piesei de prelucrat datorită presiunii de suprafață
- poate fi adaptată în funcție de diametru
Technical Data
Forța de tracțiune max. kN specificată în tabel se referă la șurubul de tensionare D4.
Assembly
Dacă este necesar, diametrul D poate fi adaptat la diametrul care trebuie fixat. În acest caz, lărgiți dornul de fixare cu aproximativ 0,2 mm (cursa de prindere) peste diametrul în stare de repaus, fixând tija de tragere (șurub lenticular și crestătură în cruce) cu piulița hexagonală furnizată. Acum dornul de fixare este șlefuit la diametrul interior al piesei de lucru.
Expansiunea lui D este de maximum 0,3 mm (echivalent cu o cursă de 0,65 mm la o conicitate de 10 grade pe diametru).
Expansiunea lui D este de maximum 0,3 mm (echivalent cu o cursă de 0,65 mm la o conicitate de 10 grade pe diametru).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.