Tapered pin steel bright 03319-0040012
- Rezistență ridicată
- Extrem de fiabil
Unitatea de vânzare
0,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Știft conic
ISO
2339
Formă
B
Tipul de formă
răsucit
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=Diametru
4
L=lungime
12
Z1
0,5
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
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Bright.
Note
The ISO 2339 tapered pins available in steel or stainless steel are essential components in machine construction. These pins fulfil the ISO 2339 international standards and offer a reliable connection solution for various applications in machines and systems. The steel or stainless steel materials ensure high strength and corrosion resistance, depending on the specific requirements of the application. The tapered Form B facilitates assembly and ensures a secure connection. These tapered pins offer high load-bearing capacity and durability to meet the demanding requirements of machine construction.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.