Material
Manșon filetat din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft de blocare din oțel inoxidabil 1.4034.
Garnitură de piston și garnituri inelare NBR.
Garnitură de tijă TPU.
Magnet NdFeB.
Contrapiuliță din oțel inoxidabil A2-70.
Senzor de câmp magnetic Thermoplast PA12.
Suport de senzor POM, profil canelat din aluminiu.
Version
Manșon cu filet, nefinisat.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Show more
Show less
Bolț de blocare, din oțel inoxidabil, pneumatic, forma A, cu acțiune simplă, cu extindere pneumatică
from
74,23 €
plus sales tax
plus shipping costs
Bolț de blocare, din oțel inoxidabil, pneumatic, forma B, cu acțiune simplă, cu retragere pneumatică
from
74,23 €
plus sales tax
plus shipping costs
Bolț de blocare, din oțel inoxidabil, pneumatic, forma C, cu acțiune dublă
from
74,23 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale.
Bolțurile de blocare pneumatice sunt acționate cu aer comprimat. Aceasta permite retragerea și extinderea automată a știftului de blocare.
În plus, punctul de blocare se poate afla într-o zonă inaccesibilă pentru acționarea manuală.
În cazul variantei constructive cu senzor de stare, starea de acționare poate fi înregistrată electronic și prelucrată în continuare.
Senzorul de câmp magnetic utilizat este fixat în profilul canelat de la suportul senzorului. Senzorul de stare și suportul senzorului pot fi deplasate axial în funcție de poziția de interogare și fixate.
Bolțurile de blocare pneumatice sunt acționate cu aer comprimat. Aceasta permite retragerea și extinderea automată a știftului de blocare.
În plus, punctul de blocare se poate afla într-o zonă inaccesibilă pentru acționarea manuală.
În cazul variantei constructive cu senzor de stare, starea de acționare poate fi înregistrată electronic și prelucrată în continuare.
Senzorul de câmp magnetic utilizat este fixat în profilul canelat de la suportul senzorului. Senzorul de stare și suportul senzorului pot fi deplasate axial în funcție de poziția de interogare și fixate.
Material
Manșon filetat din oțel inoxidabil 1.4305.
Știft de blocare din oțel inoxidabil 1.4034.
Garnitură de piston și garnituri inelare NBR.
Garnitură de tijă TPU.
Magnet NdFeB.
Contrapiuliță din oțel inoxidabil A2-70.
Senzor de câmp magnetic Thermoplast PA12.
Suport de senzor POM, profil canelat din aluminiu.
Version
Manșon cu filet, nefinisat.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Știft de blocare, călit și rectificat, nefinisat.
Piulițe hexagonale, nefinisate.
Method of operation
Forma A și B: acțiune simplă cu revenirea arcului
Forma C: acțiune dublă
Forma C: acțiune dublă
Technical Data
Caracteristici pneumatice:
Presiune de lucru: 4-6 bar
Aer filtrat, uscat, lubrifiat și nelubrifiat
Senzor de câmp magnetic:
Circuit de ieșire: PNP contact normal deschis (NO)
Tensiune de funcționare: 10 - 30 V CC
Curent de funcționare: 200 mA
Intensitate câmp de comutare: 2 kA/m
Frecvență de comutare: 3000 Hz
Protecție la scurtcircuit: da
Protecție la inversarea polarității: nu
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PUR 2 m
Interval de temperatură: -25 °C - +85 °C
Omologare: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Presiune de lucru: 4-6 bar
Aer filtrat, uscat, lubrifiat și nelubrifiat
Senzor de câmp magnetic:
Circuit de ieșire: PNP contact normal deschis (NO)
Tensiune de funcționare: 10 - 30 V CC
Curent de funcționare: 200 mA
Intensitate câmp de comutare: 2 kA/m
Frecvență de comutare: 3000 Hz
Protecție la scurtcircuit: da
Protecție la inversarea polarității: nu
Grad de protecție: IP67
Tip de conexiune: cablu PUR 2 m
Interval de temperatură: -25 °C - +85 °C
Omologare: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Application
În instalații de producție automatizate și dispozitive.
Temperature range
între -30 °C și +80 °C
Drawing reference
Forma A: cu acțiune simplă, pneumatic, cu extindere
Forma B: cu acțiune simplă, pneumatic, cu retragere
Forma C: cu acțiune dublă
1) racordul 1 - extindere pneumatică
2) racordul 2 - retragere pneumatică
3) cu senzor de stare
P: presiune de funcționare
Forma B: cu acțiune simplă, pneumatic, cu retragere
Forma C: cu acțiune dublă
1) racordul 1 - extindere pneumatică
2) racordul 2 - retragere pneumatică
3) cu senzor de stare
P: presiune de funcționare
Accessory
Senzor de câmp magnetic 83001.
Suport de senzor cu canelură T 83010.
Suport de senzor cu canelură T 83010.