text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
4 Hits

Description

Product description
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină modificarea poziției de blocare din cauza forțelor transversale. Deplasarea în altă poziție de blocare se poate realiza doar după decuplarea bolțului.
Pe lângă acționarea manuală, inelul de cheie permite și conectarea elementelor pentru acționarea de la distanță, cum ar fi un cablu de siguranță.
În cazul în care decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie să se împiedice revenirea bolțului de blocare, trebuie utilizată forma X respectiv forma Y.
Material

Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Versiune din oțel inoxidabil:
manșon filetat 1.4305.
Știft de blocare călit 1.4034.
Știft de blocare necălit 1.4305.

Portchei 1.4310.


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Portchei fără strat de acoperire.
Note
Se poate furniza un disc de înșurubare pentru înșurubarea șuruburilor de blocare. Acesta este plasat pe manșonul filetat astfel încât știfturile de acționare să se angajeze în fantă.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma T: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma U: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma X: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma Y: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță

Other customers also bought