text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Unealtă de asamblare
Materialul corpului de bază
oțel
G1
M5
Potrivit pentru
Element de prindere rotund cu filet M5
SW
6
UNSPSC Code
31162800
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
Material, version
Oțel, lustruit.
Note
Șurubelniță specială 6kt cu știft filetat. Acesta este înșurubat în filetul G1 al șurubului cilindrului pentru a poziționa sau slăbi elementul de prindere rotund.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem