Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Forma A este tensionată în starea inițială de un arc. Cilindrul de poziționare este detensionat cu aer comprimat.
Forma B este detensionată în starea inițială. Cilindrul de poziționare este tensionat cu aer comprimat.
Forma B este detensionată în starea inițială. Cilindrul de poziționare este tensionat cu aer comprimat.
Material
Corp de bază din oțel inoxidabil.
Garnitură NBR.
Garnitură NBR.
Version
Oțel inoxidabil gol.
Note for ordering
Clasa de rezistență a șurubului 10.9.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Șurub din alamă sau POM.
Nailon de blocare a filetului.
Note
Forțele de strângere și menținere specificate se referă la o presiune de lucru de 0,5 MPa.
În cazul utilizării mai multor unități de poziționare nu trebuie depășită toleranța de distanță de ± 0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
În cazul utilizării mai multor unități de poziționare nu trebuie depășită toleranța de distanță de ± 0,1 mm.
Repetabilitatea este de ± 0,2 mm.
Assembly
Dimensiuni de instalare pentru grosimea plăcii de 6 mm.
Drawing reference
1) Curbă caracteristică forma A
2) Conexiune pneumatică
3) Bucșă de recepție pentru cilindrul de poziționare
4) Cilindru de poziționare forma A
5) Cilindru de poziționare forma B
2) Conexiune pneumatică
3) Bucșă de recepție pentru cilindrul de poziționare
4) Cilindru de poziționare forma A
5) Cilindru de poziționare forma B
Accessory
03161-11 Bucșe pentru recipiente din oțel inoxidabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.