Material
Con din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Con călit și șlefuit.
Bile vulcanizate la con.
Bile vulcanizate la con.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Con din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Bile cu rulment din oțel.
Version
Con călit și șlefuit.
Bile vulcanizate la con.
Bile vulcanizate la con.
Note
Împreună cu bucșele de poziționare, conurile de poziționare formează o unitate de centrare pentru poziționarea de înaltă precizie a două componente. Sistemul atinge o precizie repetitivă de < 0,003 mm. Cauciucul vulcanizat nu devine fragil și este imun la contaminare sau așchii. Așchiile cu crestături mai mici sunt inofensive pentru sistem.
Temperature range
max. +80 °C.
Function principle
În starea asamblată a conului de poziționare și a bucșei de poziționare, bilele sunt presate în zona lor elastică și fixează astfel ambele piese în care sunt montate, cu cea mai înaltă precizie. Pentru ca bilele să fie deformate în zona elastică, trebuie avut grijă doar ca adâncimea alezajului în care va fi presată apoi bucșa de poziționare să fie respectată întocmai. Conul de poziționare care intră în bucșa de poziționare se livrează deja adaptat și trebuie doar așezat pe suprafața contrapiesei. Există, prin urmare, un sistem precis de poziționare la zero.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.