text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

03000

Descoperiți gama de produse norelem

norelem fixează – 03000

    

Grupul de produse 03000 de la norelem este împărțit în paisprezece categorii:

        

Elemente de presare elastice

Cu cele 47 de familii de produse, această categorie este cea mai mare din sistemul de piese standard 03000. Pe lângă elemente de presare cu arc, ea include chei speciale de montaj, piese de înclichetare și manșoane elastice.

Elementele de presare elastice sunt utilizate ca știfturi de contact sau de fixare și sunt cel mai frecvent utilizate în industria constructoare de mașini și în construcția de scule. În producția de zi cu zi, acestea se numără printre cele mai frecvent utilizate piese standard, atunci când vine vorba de fixarea, indexarea sau poziționarea rapidă a unui element.

  

Pe lângă versiunile standard

sunt incluse în sortiment și elemente de presare elastice cu

        

Zăvoare cu bilă, dispozitiv de închidere magnetică

Dispozitivul de închidere magnetică utilizează două părți magnetice care asigură închiderea. Acest tip de închidere funcționează cu un sistem magnetic, în timp ce un sistem mecanic este utilizat pentru zăvoarele cu bilă. Bila este introdusă într-o nișă și închide zăvorul. În timp ce încuietoarele magnetice sunt mai ușor de utilizat, zăvoarele cu sferă sunt, în general, mai durabile.
Pe lângă încuietoare magnetice și zăvoarele cu bilă, gama norelem include și accesorii, precum colțare de fixare, zăvoare cu două bile și distanțiere. Distanța de zăvor cu sferă, de exemplu, poate fi element de înălțare folosind un distanțier.

   

Opritoare

Fie în construcții, în industria constructoare de mașini sau în asamblare, opritoarele sunt utilizate într-o mare varietate de domenii, ca ajutor pentru poziționarea pieselor de lucru. De asemenea, opritoarele pot fi utilizate pentru a genera o mișcare liniară sau o transmisie uniformă a forței. În afară de opritoare, gama norelem include, de asemenea, opritoare de piese 5D, șuruburi opritoare și un opritor de prindere glisant pentru profile cu caneluri.

   

Bolțuri de blocare

Bolțurile de blocare, cunoscute și ca bolțuri de înclichetare, sunt utilizate pentru a bloca elementele mobile ale mașinilor. Ele sunt utilizate în industria constructoare de mașini, de exemplu, unde sunt folosite pentru a fixa dispozitive pivotante și rotative.

norelem oferă o gamă completă de bolțuri de blocare cu diferite lungimi ale știfturilor și diametre ale bolțurilor. Datorită gamei largi de materiale disponibile pentru corpul de bază, veți găsi întotdeauna produsul potrivit pentru compania dumneavoastră.

Atunci când lucrați la temperaturi ridicate, trebuie utilizat un bolț de blocare cu mâner din oțel inoxidabil în loc de unul cu cap din plastic.

În plus, bolțurile din oțel inoxidabil sunt cele mai adecvate pentru utilizarea în exterior, deoarece prezintă o rezistență ridicată la coroziune.

  

Bolțuri de blocare, zăvoare

Gama norelem de bolțuri de blocare și zăvoare include diverse dispozitive de blocare.

Materialul corpului de bază poate fi selectat și este împărțit în următoarele materiale:

  • aluminiu
  • oțel inoxidabil
  • alamă
  • oțel
  • zinc

Pe lângă bolțurile de blocare simple, sunt incluse și plăcuțe de închidere, în familiile de produse. Acestea pot fi fixate simplu la sistemul utilizat și sunt ușor de înlocuit.

          

    Știfturi de fixare

    Știfturile de fixare de la norelem sunt disponibile într-o varietate de modele.

    Diferența între variante se face în funcție de suprafața de racordare sau de contact și de material.

    Șuruburile din gama de producție sunt fie detașabile, fie sunt știfturi de fixare cu o bilă de fixare. Știfturile de fixare detașabile pot fi îndepărtate cu ușurință cu ajutorul unui extractor. Pe de altă parte, știfturile de fixare cu o bilă facilitează procesul de îmbinare, deoarece sunt concepute pentru îmbinare. Înclinarea de prindere, cunoscută și sub numele de efect de sertar, este cauzată de plasarea piesei de îmbinare într-un unghi. Acesta este redus la minimum prin fixarea bilei și prin conicitatea ulterioară a îmbinării.

           

    Elemente de poziționare și sisteme

    O modalitate bună de a găsi produsul dorit din familia de produse „Elemente de poziționare și sisteme” este de a filtra în funcție de suprafața corpului de bază.

    Următoarele corpuri de bază sunt disponibile în gama de produse:

    • Brunat
    • Întărit, rectificat și brunat
    • Întărit și brunat
    • Nichelat

    În timp ce bolțurile de centrare sunt utilizate pentru centrarea dispozitivelor pe paleți, dopurile de protecție închid găurile grilajului pentru a proteja împotriva așchiilor și a prafului. Atunci când se prelucrează fără lichid de răcire, este mai bine să se utilizeze dopuri de protecție din aluminiu.

    Alte familii de produse din această categorie pot fi grupate sub termenul generic de bucșe. Bucșele seamănă cu tuburi subțiri și sunt adesea utilizate în industria constructoare de mașini. Ele pot ajuta la îmbunătățirea eficienței și la minimizarea volumului acustic în timpul lucrului.

    Termenul generic bucșe include:

       

    Cleme de centrare, mandrine de prindere, cleme de prindere

    Clemele de centrare sunt utilizate pentru fixarea și centrarea optimă a pieselor de prelucrat pe plăci de montaj și, prin urmare, sunt clasificate ca elemente mecanice de fixare.

    Fixarea centrică este utilizată pentru a alinia piesa de prelucrat în centru cu o precizie ridicată de repetare și fără distorsiuni. Norelem oferă cleme de centrare cu bile sau hexagoane.

    Familia de produse „dornuri de fixare” face parte, de asemenea, din categoria de elemente de fixare și se utilizează în tehnologia de producție. dornurile de fixare norelem sunt potrivite pentru fixarea rapidă a pieselor de lucru. Dornul de fixare poate fi activat fie manual, folosind o piuliță de tensionare și un șurub de strângere, fie pneumatic, sub forma unui cilindru de strângere.

    Cleștele de strângere realizat de norelem este extrem de adecvat pentru tensionarea contururilor exterioare. Gama oferă clești pentru strângere în exterior, dar și pentru strângerea în interior. Mecanismul ambelor manșoane de strângere permite strângerea în siguranță a piesei de prelucrat.

      

    Bolțuri de blocare cu bile

    Bolțul de blocare cu bile este format din trei componente principale: mânerul, inclusiv butonul de apăsare, un bolț și bile.

    Bolțul de blocare cu bile este cunoscut și sub denumirea de bolț autoblocante, deoarece butonul este echipat cu un mecanism cu arc. Acesta deblochează bolțul prin tragerea bilelor în interior. Când butonul este eliberat, bolțul se blochează automat când bilele sunt extinse.

    norelem oferă bolțuri de blocare cu bile cu diferite forme de mâner și versiuni din oțel, oțel inoxidabil și plastic.

    Datorită capacității ridicate de încărcare a bolțului, acesta poate fi utilizat în multe domenii. Versiunile din oțel inoxidabil, în special, asigură o capacitate portantă elementară de înălțare, cu protecție împotriva uzurii și a coroziunii.

    O altă modalitate de a conecta rapid și ușor componente și piese de lucru este utilizarea unui știft de blocare. Mai presus de toate, știftul de blocare cu blocare axială funcționează fiabil și cu o precizie ridicată. Blocarea axială a știftului de blocare împiedică deplasarea acestuia în afara poziției. Știftul de blocare cu blocare axială este adesea utilizat la mașini cu vibrații puternice. Fixarea este deosebit de importantă aici, deoarece vibrațiile pot duce la slăbirea elementelor de conectare.

      

    Accesorii pentru bolțuri de blocare, zăvoare de siguranță și bolțuri de blocare cu bile

    Această familie de produse include diferite tipuri de bucșe (conice și cilindrice) și următoarele accesorii:

    • Inele de chei
      Potrivite pentru frânghii de prindere cu ochiuri, bolțuri de blocare cu bile, știfturi de blocare și bolțuri de blocare
       
    • Inele distanțiere
      Potrivite pentru adaptarea lungimilor filetului bolțurilor de blocare la lungimea necesară de înșurubare (grosimea peretelui) pentru situația respectivă
       
    • Piese de reținere
      Reprezintă un dispozitiv auxiliar de montaj pentru bolțurile de blocare și extinde domeniul lor de utilizare
       
    • Bandă de siguranță
      Se remarcă prin alungirea mare la rupere și elasticitatea bună la revenire

         

    Suporturi paralele și sisteme

    Suporturile paralele sprijină fixarea și poziționarea diferitelor piese de lucru. Suporturile paralele sunt utilizate pentru măsurare, trasare, rectificare sau frezare. Împreună cu uneltele de prindere, un set de cale plan-paralele contribuie la prelucrarea unghiulară precisă a pieselor de lucru.

    În timp ce piesele paralele în conformitate cu DIN 6346 sunt utilizate împreună cu un dispozitiv de măsurare pentru a îmbunătăți precizia uneltelor sau a mașinilor, unghiurile de poziție sunt utilizate pentru a determina poziția unui obiect.

    Un unghi de poziție poate determina poziția unghiulară a unei piese în raport cu alta, ceea ce poate fi foarte util la asamblarea mașinilor sau la proiectarea sistemelor mecanice.

         

    Piulițe cu fantă pentru poziționare

    Piulițele de ghidare cu fantă sunt utilizate pentru poziționarea rapidă și precisă a elementelor de dispozitiv. Acestea sunt disponibile în două versiuni, permițând piuliței de ghidare cu fantă să fie utilizat pentru două lățimi diferite ale fantei.

    Pe lângă blocurile de ghidare cu fantă, această categorie include următoarele produse:

    • Piulițe cu fantă plate
    • Piulițe cu fantă elastice
    • Piulițe cu fantă libere DIN 6323
    • Piulițe cu fantă cu fixare cilindrică
    • Piese de antrenare

              

      Știfturi cilindrice, pene de ajustare, instrumente de extragere

      Știfturile cilindrice cu filet interior sunt utilizate în principal în găuri oarbe. Suprafața rectificată a știfturilor cilindrice previne comprimarea aerului.

      Penele de ajustare, pe de altă parte, sunt utilizate pentru a transmite forța de la arbori la butuc și sunt adesea folosite pentru cupluri care acționează unilateral. Dimensiunile și forma penelor de ajustare sunt definite de DIN 6885. Penele de ajustare transmit forțele lateral și, prin urmare, sunt clasificate drept conexiuni cu formă ajustată.

      norelem oferă, de asemenea, bolțuri de fixare în această categorie.

      Datorită formei sale, bolțul de fixare poate fi ușor instalat în gaură cu un ciocan sau prin inserție automată.

      Ein Bild, das drinnen enthält.Automatisch generierte Beschreibung

               

      Piese de presiune laterală, cu arc

      Piesele de presiune laterală cu arc sunt o necesitate în sistemul de piese standardizate norelem. Datorită utilizării lor universale, acestea pot fi găsite în domenii precum găurirea, sudarea sau gravarea. Spre deosebire de elementele de presare elastice convenționale, forța exercitată de piesele de presiune laterală, cu arc acționează pe partea piesei de presiune. Prin urmare, acestea sunt utilizate pentru poziționare și prindere, precum și pentru a susține și fixa piese de prelucrat și componente.

      norelem oferă următoarea selecție de piese de presiune laterală, cu arc: