text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Pneumatic clamp

Intrări / Pagină
17 Products
  • Intrări / Pagină
    17 Products

    Descoperiți gama de produse norelem

    Clemă pneumatică



    În general, clemele pneumatice se disting prin faptul că sunt acționate cu aer comprimat. Acest lucru reduce efortul utilizatorului, în special în timpul procedurilor de strângere frecvente. norelem cuprinde o gamă vastă de cleme pneumatice.

      



    Cleme pneumatice varianta de execuție standard



    Față de clemele manuale, clemele pneumatice se pot acționa simultan și pot fi închise suplimentar într-o anumită ordine. În plus, clemele individuale sau mai multe cleme pot fi controlate din diferite locuri. Controlul se realizează fie prin intermediul unui utilaj, fie prin control manual. Conform principiului sistemului cu pârghie articulată, clema pneumatică rămâne închisă, chiar și în cazul unei defecțiuni de alimentare cu aer. În plus, datorită transmisiei finale mari, consumul de aer rezultat este redus. Alte avantaje ale sistemului cu pârghie articulată sunt, pe de o parte, distanța mare de deschidere, care se atinge prin pivotarea brațului de tensionare și, pe de altă parte, rapoartele optime de forță și de mișcare care rezultă ca urmare a acestui fapt.

       



    Clemă pneumatică cu tijă de împingere



    Clemele pneumatice în varianta de execuție cu tije de împingere pot fi utilizate, atât ca cleme de presiune, cât și ca o clemă de tracțiune. Construcția robustă și cilindrii pneumatici cu dublă acțiune FESTO garantează o durată de viață lungă a clemei.


    Clemele pneumatice cu tijă de împingere de la norelem sunt disponibile în trei lungimi de ridicare diferite.

       



    Cleme pneumatice cu prindere verticală



    Clemele pneumatice cu prindere verticală de la norelem se oferă, pe de o parte, cu un cilindru orizontal și, pe de altă parte, cu un cilindru vertical. Acestea se caracterizează prin forțe de fixare și de prindere (varianta de execuție grea). Ambele cleme sunt potrivite îndeosebi pentru montarea în utilaje speciale și în sisteme de transfer. Butucii de rulmenți căliți și șlefuiți, care funcționează în rulmenți din teflon, asigură un proces de lucru fără întreținere. Șuruburile de fixare a axelor sunt dotate cu LOCTITE, astfel încât îmbinările înșurubate sunt asigurate împotriva desfacerii independente ca urmare a solicitărilor prin vibrații și impact. În plus, adezivul pentru asigurarea filetelor LOCTITE împiedică pierderea pretensionării.

       



    Clemă pivotantă pneumatică



    Dacă anumite piese de prelucrat trebuie fixate pe dispozitive, plăci și bancuri de lucru, acest fapt se poate realiza cu ajutorul clemei pneumatice. Funcția de pivotare este concepută pentru a menține libere punctele de prindere pentru introducerea și scoaterea pieselor de prelucrat. Astfel se garantează desfășurarea optimă a procesului de lucru. Forma de bloc a carcasei face posibile variante de fixare universale, astfel încât clema pivotantă să poată fi ajustată optim pentru piesa de prelucrat care trebuie prinsă.



    Clemele pneumatice de la norelem sunt disponibile, în funcție de domeniul de utilizare, cu pivotare pe dreapta și cu pivotare pe stânga.

       



    Cheie mică



    Clema mini, așa cum îi spune și numele, se caracterizează prin dimensiuni mici și ușoare. Se utilizează, în principal, pentru producția economică. Printre domeniile lor de utilizare se numără, printre altele, liniile de transfer, mașinile-unelte, dispozitive sau, de asemenea, mașini speciale. Clema mini facilitează o poziționare exactă a brațului de prindere și este absolut cu autoblocare, astfel încât în poziție de prindere se împiedică deschiderea clemei prin forțele de prelucrare. Clema cu pârghie articulată asigură faptul că se obțin forțe de strângere ridicate cu o presiune și un consum de aer reduse. Clemele mini nu necesită întreținere, deoarece sunt echipate cu o lubrifiere permanentă,precum și cu bucșe speciale pentru rulmenți.



    Norelem oferă cleme mini în variantele de execuție „cu interogare electrică a pozițiilor finale” și „fără interogare a pozițiilor finale”.