- Blocare în poziția închisă și deschisă
- Utilizați atât la presiune, cât și la tensiune
- Pentru spații foarte strâmte
- Design compact (mini)
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu forma A se blochează în poziția mânerului închis și deschis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.
Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.
În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate atât la tragere, cât și la tensionare.
Clemele cu forma B se blochează în poziția mânerului închis.
Prin urmare, acestea pot fi utilizate doar la compresie.
În cazul versiunii K 1545.00500, șurubul de presare este fabricat din nailon.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.