Material
Carcasă, acționare și limbă din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din oțel. Garnitură plată din cauciuc.
Piuliță din oțel. Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Limbă brută. Piuliță zincată.
Limbă brută. Piuliță zincată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă, acționare și limbă din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din oțel. Garnitură plată din cauciuc.
Piuliță din oțel. Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Limbă brută. Piuliță zincată.
Limbă brută. Piuliță zincată.
Note
Zăvoarele rotative cu limbă în trepte se folosesc predominant la uși și carcase, deoarece necesită o presiune mai mare de apăsare a garniturii. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Procesul de închidere are loc întotdeauna în sensul acelor de ceasornic. Prin rotirea dispozitivului de acționare în sensul acelor de ceasornic, cursa de strângere poate fi mărită în trepte până la 9,5 mm, cu un unghi maxim de rotație de 270°.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 7 mm
b) Cheie cu două lame de 3 mm
c) Cheie cu două lame de 5 mm
1) Inel O-Ring
2) Adaptor
a) Pătrat de 7 mm
b) Cheie cu două lame de 3 mm
c) Cheie cu două lame de 5 mm
1) Inel O-Ring
2) Adaptor
Accessory
Cheie tubulară 05586
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.