Material
Carcasă și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Bolț de strângere din plastic PA6 GF 30.
Garnitură plată din cauciuc.
Bolț de strângere din plastic PA6 GF 30.
Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și piuliță cromate.
Bolț de strângere negru.
Bolț de strângere negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Bolț de strângere din plastic PA6 GF 30.
Garnitură plată din cauciuc.
Bolț de strângere din plastic PA6 GF 30.
Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și piuliță cromate.
Bolț de strângere negru.
Bolț de strângere negru.
Note
Zăvor rotativ cu acționare de comutare. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Piulița de fixare este proiectată pe o parte ca o piuliță de împământare cu gheare.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Zăvoarele rotative cu posibilitate de închidere sunt livrate cu câte 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie (cheie euro 5333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Protejat împotriva apei și prafului în conformitate cu IP65.
Zăvoarele rotative cu posibilitate de închidere sunt livrate cu câte 2 chei. Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis). Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie (cheie euro 5333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Accessory
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.