text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clichet
Varianta 1
cu buton, scufundabil
Varianta 2
rotativ
Materialul corpului de bază
PC/ABS
Culoarea corpului de bază
negru
B=lățime
40
D=filet
M32x1,5
H=înălțime
47
L=lungime
39,87
S=grosimea canatului ușii în mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
B5
16
D1
32
D2
7
H1
47
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
16
H6
30,2
H7
34
Interval de temperatură °C
De la -30 până la 60
L1
34,42
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
Sarcină max. de funcționare în N
310
T
13
T1
3
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
PC/ABS.
Version
negru, cromat, alb sau bej.
Note
Datorită butonului încastrat, aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote.
Colțarul de montaj servește drept opritor, dacă nu există o suprafață de închidere adecvată.

Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 4,2 Nm.
Method of operation
În stare neacționată, butonul este încastrat în carcasă. La apăsarea elementului de acționare, acesta sare în afară, iar închizătoarea poate fi deschisă prin rotire în stânga sau în dreapta.
Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii. Apăsați din nou pe buton pentru a trece în starea neacționată.
Application
- Industria auto
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Ambarcațiuni și construcții navale
- Aerospațial
- Industria mobilei
Assembly
1. Pregătiți secțiunea de asamblare conform schiței.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul unei piulițe de montaj.
Scope of delivery
În pachetul de livrare sunt incluse o piuliță de montare și un cornier de montaj.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
Drawing reference
1) Buton
2) Știft de ghidare împotriva răsucirii
3) Canat de ușă
4) Cadru
5) Piuliță de montare
6) Carcasă
7) Suport de montare
8) Pentru știfturi de ghidare (opțional)
9) Decupaj împotriva răsucirii (opțional)
10) Decupaj de montare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem