Material
PC/ABS.
Version
negru, cromat, alb sau bej.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
PC/ABS.
Version
negru, cromat, alb sau bej.
Note
Datorită butonului încastrat, aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote.
Colțarul de montaj servește drept opritor, dacă nu există o suprafață de închidere adecvată.
Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 4,2 Nm.
Colțarul de montaj servește drept opritor, dacă nu există o suprafață de închidere adecvată.
Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 4,2 Nm.
Method of operation
În stare neacționată, butonul este încastrat în carcasă. La apăsarea elementului de acționare, acesta sare în afară, iar închizătoarea poate fi deschisă prin rotire în stânga sau în dreapta.
Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii. Apăsați din nou pe buton pentru a trece în starea neacționată.
Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii. Apăsați din nou pe buton pentru a trece în starea neacționată.
Application
- Industria auto
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Ambarcațiuni și construcții navale
- Aerospațial
- Industria mobilei
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Ambarcațiuni și construcții navale
- Aerospațial
- Industria mobilei
Assembly
1. Pregătiți secțiunea de asamblare conform schiței.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul unei piulițe de montaj.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul unei piulițe de montaj.
Scope of delivery
În pachetul de livrare sunt incluse o piuliță de montare și un cornier de montaj.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
Drawing reference
1) Buton
2) Știft de ghidare împotriva răsucirii
3) Canat de ușă
4) Cadru
5) Piuliță de montare
6) Carcasă
7) Suport de montare
8) Pentru știfturi de ghidare (opțional)
9) Decupaj împotriva răsucirii (opțional)
10) Decupaj de montare
2) Știft de ghidare împotriva răsucirii
3) Canat de ușă
4) Cadru
5) Piuliță de montare
6) Carcasă
7) Suport de montare
8) Pentru știfturi de ghidare (opțional)
9) Decupaj împotriva răsucirii (opțional)
10) Decupaj de montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.