Material
Închidere PC/ABS
arc inox 1.4310.
Version
Închidere neagră.
Pană goală.
Pană goală.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Închidere PC/ABS
arc inox 1.4310.
Version
Închidere neagră.
Pană goală.
Pană goală.
Note
Aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea în uși, clapete și capote.
Disponibile în trei dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă.
Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Disponibile în trei dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă.
Inflamabilitate: listată UL94-HB.
Method of operation
Prin împingerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii cu ajutorul arcului.
Application
- Industria auto
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Construcția de echipamente
- Dulapuri industriale
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Construcția de echipamente
- Dulapuri industriale
Assembly
1. Efectuați decupajul de montare fără bavuri conform schiței.
2. Glisați dispozitivul de închidere în decupaj cu partea din față și împingeți-l înainte.
3. Împingeți încuietoarea în jos pentru a o fixa în poziție.
2. Glisați dispozitivul de închidere în decupaj cu partea din față și împingeți-l înainte.
3. Împingeți încuietoarea în jos pentru a o fixa în poziție.
Drawing reference
1) Cadru
2) Canat de ușă
3) Decupaj de montare
4) Direcție de acționare
5) Închidere
6) Arc
2) Canat de ușă
3) Decupaj de montare
4) Direcție de acționare
5) Închidere
6) Arc
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.