Material
Oțel.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Version
temperat și galvanizat.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Elementul de prindere este fabricat dintr-un plastic bicomponent.
Version
temperat și galvanizat.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Manipulați elementul rezistent la ulei.
Note
Clema cu eliberare rapidă se ajustează automat la înălțimea piesei de prelucrat. Reglarea fără trepte a înălțimii de fixare în limita a 35 mm, cu o forță de fixare aproape constantă, fără modificarea manuală a poziției șurubului de presiune.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Forța de fixare poate fi reglată până la 2.500 N în funcție de necesități, cu ajutorul unui șurub de reglare aflat sub pârghia din îmbinare.
Modelul de găuri din placa de prindere este potrivit pentru milimetri și inch.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.