text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
Picior vertical
Varianta 2
cu șurub de presare
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
zincat
M = ax de presiune
M5x35
A max.
16
A min.
14
D1
4,5
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
F kN
0,8
H
18
H1
31
H2
9,5
H3
36
H4
10
J
5
L
4,5
L1 max.
35
L1 min.
16
L3
26
L4
5
Mânere din plastic
05200-100
R1
56,5
R2
96
S
10,5
S1
4
S2
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
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Accesorii vezi 05200 – 05280.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem