Material
Pârghie mâner:
Componentă tare din plastic armat cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Piese din oțel:
Oțel inoxidabil, 14305 USD..
Version
Piese din oțel lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Pârghie mâner:
Componentă tare din plastic armat cu inel dințat din zinc turnat sub presiune.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Piese din oțel:
Oțel inoxidabil, 14305 USD..
Version
Piese din oțel lucios.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei. Designul a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele de prindere ergonomică a mâinii.Prin butonul de deblocare, se facilitează decuplarea și se permite astfel o manipulare ușoară a mânerului.
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei. Designul a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele de prindere ergonomică a mâinii.Prin butonul de deblocare, se facilitează decuplarea și se permite astfel o manipulare ușoară a mânerului.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.