Material
Mâner din termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de sticlă.
Piese de oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Pârghie mâner gri închis RAL 7021.
Piese din oțel strălucitoare.
Piese din oțel strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Product description
Pârghia de fixare cu manșon extins înlocuiește, de exemplu, șuruburile de pe conectorii conductelor, permițând astfel fixarea și eliberarea conexiunii cu șuruburi fără utilizarea uneltelor.
Pârghia de fixare din plastic cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Pârghia de fixare din plastic cu mâner ergonomic oferă un aspect modern, de înaltă calitate, combinat cu o senzație foarte plăcută.
Material
Mâner din termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de sticlă.
Piese de oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Pârghie mâner gri închis RAL 7021.
Piese din oțel strălucitoare.
Piese din oțel strălucitoare.
Note
În tabelul de dimensiuni al racordurilor pentru țevi este oferită o recomandare pentru maneta de prindere adecvată.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare max 100 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 130 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 130 de grade Celsius.
Advantages
Fixarea și desfacerea fără unelte a conectorilor de țeavă
Rigiditate și rezistență înalte
Masă proprie redusă
Bună rezistență la substanțe chimice și coroziune
Rigiditate și rezistență înalte
Masă proprie redusă
Bună rezistență la substanțe chimice și coroziune
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Material plastic rezistent la temperaturi înalte în gri negru.
Temperatura în cazul utilizării continue conform IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Sterilizabil cu abur (rezistent la hidroliză) și adecvat pentru aplicații cu apă fierbinte.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Material plastic rezistent la temperaturi înalte în gri negru.
Temperatura în cazul utilizării continue conform IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 250 de grade Celsius.
Sterilizabil cu abur (rezistent la hidroliză) și adecvat pentru aplicații cu apă fierbinte.
Drawing reference
1) Vârf con DIN EN ISO 4753
Accessory
pentru conectori de țeavă
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.