text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Manivelă
Varianta 1
cap pătrat interior
Varianta 2
cu orificiu transversal
Formă
C
Tipul de formă
cu mâner pliabil
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
A=distanța centrului
80
D7=filet
M6
H1=înălțimea mânerului
49
H=înălțime
85,7
L=lungime
104
SW = lățimea cheii
8
D
24
Dimensiune
1
H2
28,5
H3
13
H4
7,5
L2
12,7
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
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem