text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat. Manivelele pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă. Pentru a aduce mânerul cilindric de siguranță în poziția de operare, trebuie executate două proceduri de reglare:- pivotați mânerul în jurul axei rotative, până la opritor (90 de grade).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
În poziția presată, cel mai confortabil mod de a acționa manivela este cu mânerul. Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought