Material
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Show more
Show less
Manivele din aluminiu cu mâner cilindric de siguranță cu orificiu de montare fără caneluri
from
42,24 €
plus sales tax
plus shipping costs
Manivele cu mâner cilindric de siguranță cu orificiu de montare cu canelură
from
45,02 €
plus sales tax
plus shipping costs
Manivele din aluminiu cu mâner de siguranță al cilindrului cu soclu interior
from
43,95 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Material
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat. Manivelele pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă. Pentru a aduce mânerul cilindric de siguranță în poziția de operare, trebuie executate două proceduri de reglare:- pivotați mânerul în jurul axei rotative, până la opritor (90 de grade).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
În poziția presată, cel mai confortabil mod de a acționa manivela este cu mânerul. Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
În poziția presată, cel mai confortabil mod de a acționa manivela este cu mânerul. Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.