- cu buton
- cu oprire de urgență
- cu LED roșu sau verde
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Montaj: de pe partea de operare
Descriere
Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Oprire de urgență (2 normal deschis)
Buton (schimbător)
2 LED-uri
Ștecăr 12-poli
Buton (schimbător)
2 LED-uri
Ștecăr 12-poli
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
1) Oprire de urgență
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton
5) Fișă, M12x1
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton
5) Fișă, M12x1
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.