Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Țeavă de legătură, neagră.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere tub din plastic cu funcție de comutare electrică și un buton fără oprire de urgență
de la
355,67 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere tub din plastic cu funcție de comutare electrică și un buton cu oprire de urgență
de la
491,80 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Forma A:
buton (comutator)
2 LED-uri
fișă 8 pini
Forma B:
oprire de urgență (2 contacte NC)
buton (comutator)
2 LED-uri
fișă 12 pini
buton (comutator)
2 LED-uri
fișă 8 pini
Forma B:
oprire de urgență (2 contacte NC)
buton (comutator)
2 LED-uri
fișă 12 pini
Technical Data
vezi Descărcări, Indicație tehnică
Tip de conexiune: conector M12x1, 8 sau 12 pini.
Grad de protecție: IP54 cu conector înșurubat.
Tip de conexiune: conector M12x1, 8 sau 12 pini.
Grad de protecție: IP54 cu conector înșurubat.
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
1) Oprire de urgență
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton
5) Fișă, M12x1
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton
5) Fișă, M12x1
Accessory
Mânere tubulare din plastic, cu braț de prindere din plastic 06980.
Conector mufă M12x1 cu dispozitiv de blocare filetat 80150-10.
Conector mufă M12x1 cu dispozitiv de blocare filetat 80150-10.