Mânere funcționale
Prezentare generală
Mânere funcționale de la norelem
Ce tipuri de mânere funcționale sunt disponibile la norelem?
Unde se utilizează mânerele funcționale?
Ce mâner funcțional se potrivește pentru fiecare aplicație?
Mânere funcționale de la norelem
Mânerele funcționale combină rolul unui mâner cu o funcție suplimentară de operare. Astfel, economisiți spațiu în jurul mașinilor și al dispozitivelor și simplificați operarea acestora.
În categoria „Mânere funcționale”, la norelem veți găsi mânere cu sistem de blocare integrat. Acestea asigură în special închiderea sigură a sertarelor. În plus, norelem oferă mânere în formă de U și mânere tubulare cu funcție de comutare electrică. Mânerele funcționale sunt alcătuite din mai multe componente. Aceste componente sunt disponibile în gama noastră și ca piese de schimb. Astfel, mânerele dumneavoastră vor rămâne funcționale mult timp.
Ce este un mâner funcțional?
Un mâner funcțional combină mânerul și funcția de operare într-o singură piesă. De aceea, se vorbește și despre mânere multifuncționale. Operatorul ține mânerul în mână și poate activa simultan o funcție. Acesta poate fi un semnal electric transmis printr-un buton sau poate fi chiar deschiderea unui dispozitiv de blocare mecanic.
În schimb, un mâner tubular clasic sau un mâner în formă de U nu are nicio funcție suplimentară. Are ca unic scop deschiderea unei uși sau mișcarea unei piese. Mânerele funcționale seamănă adesea foarte mult cu aceste mânere de mașină. În interior se află însă și alte componente tehnice. Astfel, nu aveți nevoie de un element de operare separat lângă mâner. Mânerele clasice fără funcții suplimentare le găsiți în categoria Mânere tubulare.
Ce tipuri de mânere funcționale sunt disponibile la norelem?
La norelem găsiți mânere funcționale în mai multe variante. În funcție de variantă, corpurile de bază sunt realizate din metal sau din material plastic. În ceea ce privește metalele, se poate alege între oțel și oțel inoxidabil. În ceea ce privește materialele plastice, se utilizează poliamidă și PVC.
Mânere cu sistem de blocare
Aceste mânere sunt prevăzute cu un sistem de blocare integrat. Acestea închid sertarele în siguranță și împiedică deschiderea accidentală. Acest lucru este important, de exemplu, în cazul cărucioarelor de atelier. În timpul deplasării, sertarele nu trebuie să se deschidă. Pentru mânerele existente există, de asemenea, un set de conversie corespunzător. Pentru mai multe informații despre structură și dimensiuni, consultați pagina produsului Mânere cu sistem de blocare”.
Mânere în formă de U cu funcție de comutare electrică
La aceste mânere în formă de U, funcția de comutare este integrată direct. În funcție de variantă, mânerul are unul sau două butoane. Astfel, operatorul poate activa o funcție fără a da drumul la mâner. Toate datele tehnice sunt disponibile pe pagina produsului Mânere în formă de U cu funcție de comutare electrică.
Mânere tubulare cu funcție de comutare electrică
Există mânere tubulare cu buton? Da, la norelem sunt disponibile și mânere tubulare cu funcție de comutare electrică. Acestea oferă aceleași avantaje ca și mânerele în formă de U. Și în acest caz, puteți alege între varianta cu un buton și cea cu două butoane. Pentru a afla ce variante sunt disponibile, consultați pagina produsului Mânere tubulare cu funcție de comutare electrică.
Unde se utilizează mânerele funcționale?
La ce servește un mâner funcțional? Ori de câte ori mișcarea și operarea merg mână în mână. Un exemplu tipic îl reprezintă unitățile mobile. În cazul cărucioarelor de transport și al echipamentelor mobile, operatorul folosește oricum mânerul. Un buton de pe mâner poate, de exemplu, să activeze o acționare. Dacă operatorul dă drumul, mișcarea se oprește.
Mânerele funcționale sunt foarte răspândite și la mașini. Mânerele tubulare cu butoane sunt adesea utilizate la ușile de protecție. Prin apăsarea butonului, operatorul solicită, de exemplu, accesul sau confirmă o etapă de lucru. În domeniul construcției de dispozitive, butonul permite pornirea proceselor direct de pe mâner. Mânerele cu sistem de blocare asigură, pe de altă parte, sertarele și compartimentele de la cărucioare și dulapuri.
Ce mâner funcțional se potrivește pentru fiecare aplicație?
Alegeți mai întâi funcția potrivită. Dacă mânerul trebuie să asigure o blocare mecanică, un mâner cu sistem de blocare este alegerea potrivită. Dacă mânerul trebuie să transmită un semnal către unitatea de comandă, aveți nevoie de un mâner cu funcție de comutare electrică.
Apoi, decideți numărul de butoane. Un buton este suficient pentru sarcini simple, cum ar fi pornirea sau activarea. Cu ajutorul a două butoane se pot comanda separat două funcții. Un exemplu în acest sens este ridicarea și coborârea unei unități.
La final, alegeți materialul. Mânerele din oțel sunt rezistente și potrivite pentru majoritatea aplicațiilor din interior. Oțelul inoxidabil este alegerea mai bună în condiții de umiditate sau atunci când cerințele de igienă sunt ridicate. Materialul plastic este ușor și oferă o senzație plăcută la atingere chiar și când este rece.
Instrucțiuni de montare
Mânerele funcționale se fixează la fel ca mânerele clasice, prin înșurubare pe suprafața de montare. Suprafața trebuie să fie plană și stabilă. Numai astfel mânerul se fixează bine și transmite forțele în siguranță. Strângeți șuruburile în mod uniform.
În cazul mânerelor cu funcție de comutare electrică, ar trebui să țineți cont de traseul cablurilor încă din faza de proiectare. De regulă, cablul este trecut prin mâner către suprafața de montare. Prevedeți acolo o gaură corespunzătoare. Pozați cablul fără îndoituri și cu protecție de tracțiune. Racordarea electrică trebuie efectuată întotdeauna de un specialist.
norelem vă oferă cu plăcere consultanță pentru a găsi produsul potrivit pentru aplicația respectivă. Dacă este necesar, trimiteți un e-mail la technik@norelem.de sau luați legătura cu serviciul nostru de asistență tehnică la numărul 07145/206-60.