text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată delta
Varianta 1
cap pătrat interior
Tip de produs
fără mâner
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
albastru trafic RAL 5017
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
5
L3=înălțime
16
SW = lățimea cheii
8
D3
20
Dimensiune
3
L1
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Fibreglass reinforced thermoplastic.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought