Roată de mână Tablă de oțel oțel negru RAL 9005 06289-110100
- Fabricat dintr-o bucată
- Butuc pătrat
- Butuc armat
Unitatea de vânzare
3,48 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Tablă de oțel
Varianta 2
Pătrat
Materialul
corpului de bază
oțel
Culoarea
corpului de bază
negru RAL 9005
D1=Diametrul exterior
108
L3=înălțime
23
L1
15
Număr de
spițe
3
UNSPSC Code
31162802
V
10
V1
9,9
V2
10,15
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
Oțel.
Version
Acoperit cu pulbere neagră RAL 9005, roșu foc RAL 3000 sau galvanizat, pasivat albastru.
Note
Adecvat în special pentru supapele de închidere. Roțile de mână sunt realizate dintr-o singură bucată. Roata de mână este întărită în zona butucului printr-un proces special de formare. Butucul de formă conică permite instalarea ușoară și asigură o fixare sigură și fermă pe pătrat.
Drawing reference
1) Pătrat la arbore
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.