text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Mâner pliabil
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
D1=Diametrul exterior
80
D2 = Orificiu de fixare
10H7
L3=înălțime
36,7
A
30
A1
2,5
B3
3
D
25
D3
19
D4
14
D5
M4
D6
13
Dimensiune
1
H
17,6
L
74,6
L1
13
L2
40
T
11,4
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
Corp de bază al roții de mână și mâner din termoplastic.

Butuc și ax mâner din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4026 (DIN 913).
Exemplu de montare, a se vedea 06262.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem