text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
orificiu de montaj
Varianta 2
fără orificiu transversal
Formă
E
Tipul de formă
cu orificiu de montaj
Tip de produs
Mâner rotativ
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
brunată
D1=Diametrul exterior
160
D2 = Orificiu de fixare
14H7
L3=înălțime
63,8
A
62
A1
5,6
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
Dimensiune
4
H
28
L
143
L1
18,5
L2
82,5
Material piese din oțel
oțel
Mâner
Mâner cilindric, rotativ
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
Corp de bază al roții de mână și mâner din termoplastic.

Butuc și ax mâner din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate. Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu știftul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem