text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Roată de mână
Varianta 1
Orificiu de montaj cu canelură
Tip de produs
Mâner de siguranță
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
termoplastic
D1=Diametrul exterior
125
D2 = Orificiu de fixare
14H7
L3=înălțime
52,1
A
47,5
A1
4
B3
5
D
35
D3
25
D4
20
D5
M6
D6
20
Dimensiune
3
H
23,3
L
107,7
L1
18,5
L2
58,4
T
16,3
UNSPSC Code
31162802
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
Corpul roții și mânerul sunt din termoplastic, negru-gri.
Version
Piese din oțel brunat.
Note
Capacul butucului este furnizat nemontat. Roțile de mână pot fi fixate axial pe arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Pentru a aduce mânerul de siguranță al cilindrului în poziție de operare trebuie efectuate două proceduri de poziționare:
- Pivotarea mânerului în jurul axei de rotație până la opritor (90°).
- Presați mânerul în direcție axială, în poziția de blocare.
În poziția presată, cel mai confortabil mod de a acționa manivela este cu mânerul. Pivotarea inversă automată se produce după eliberare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4026 (DIN 913).
Mod de montare a se vedea 06262.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought