- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma L: cu manșon de prindere
- Diferite dimensiuni de filet
Descriere
Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel tubular, galvanizat.
Oțel tubular, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Montaj în formă de L. Butoanele sferice se fixează prin lovituri ușoare de ciocan. Vă rugăm să utilizați numai ciocane din cauciuc sau plastic cu o greutate de până la 200g!
Shank tolerance
Butoanele cu bile cu manșoane de prindere pot fi atașate la tijele standard cu o toleranță de h9. Manșonul de prindere inclus asigură o potrivire strânsă și sigură.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.