text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru sau roșu închis.
Bucșă oțel, zincat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
În conformitate cu DIN319, toleranțele obișnuite ale filetelor metalice nu pot fi menținute în cazul filetelor din plastic din motive de fabricație.
Assembly
Montaj în formă de L. Butoanele sferice se fixează prin lovituri ușoare de ciocan. Vă rugăm să utilizați numai ciocane din cauciuc sau plastic cu o greutate de până la 200g!

La componenta 06250-21604, bucșa este din alamă.
În versiunile 06250-23008, 06250-230081, 06250-23508 și 06250-24008, bucșa este din oțel, placată cu cupru.
Shank tolerance
Butoanele cu bile cu manșoane de prindere pot fi atașate la tijele standard cu o toleranță de h9. Manșonul de prindere inclus asigură o potrivire strânsă și sigură.
Drawing reference
Forma C: filet turnat sub presiune
Forma E: bucșă filetată
Forma L: manșon de prindere
Forma M: alezaj conic

Descoperiți gama de produse norelem