- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: bucșă filetată
- Diferite dimensiuni de filet
Descriere
Material
Termoplastic, negru.
Bucșă din oțel.
Bucșă din oțel.
Version
Oțel zincat.
Note
Conform DIN 319, toleranțele uzuale ale filetelor metalice nu pot fi respectate la filetele din plastic, din motive tehnologice de fabricație.
Bucșele filetate de forma E, D1 = 20 mm sunt din alamă.
Bucșele filetate de forma E, D1 = 20 mm sunt din alamă.
On request
Alte culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.