- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: strângeți sau slăbiți piulița striată fără unelte
- În special pentru utilizarea cu șuruburi ISO 4014
- Variații de culoare: negru și portocaliu
Descriere
Material
Termoplastic.
Version
negru sau portocaliu.
Note
Șuruburi potrivite ISO 4014.
Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Δ adăugați în acest loc culoarea dorită a butonului zimțat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.