Șurub zimțat termoplastic negru-gri RAL 7021 06091-01-18042X10
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte
- Adecvat pentru fixare și prindere manuală
- Diferite dimensiuni de filet și lungimi de prindere
Unitatea de vânzare
1,82 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub zimțat
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D1=Diametrul exterior
18
D=filet
M4
H=înălțime
13
L=lungimea filetului
10
D3
9
K
8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31161505
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
Poliamidă termoplastică armată, negru-gri.
Șurub filetat din oțel 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Șurub filetat oțel albastru pasivat, oțel inoxidabil strălucitor.
Advantages
Șuruburile striate pot fi strânse și slăbite fără unelte.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni și lungimi ale filetului.
Potrivite pentru fixarea și strângerea manuală.
Diferite dimensiuni și lungimi ale filetului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.