Mâner profilat aluminiu eloxat natural 06952-086063
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Montaj: de pe partea din spate
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Unitatea de vânzare
38,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner profilat
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
A= distanța de găurire
86
D = Orificiu de fixare
M6
H=înălțime
59
L=lungime
106
Capacitate de încărcare
N
500
T
50
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
Profil din aluminiu anodizat mat.
Note
Mânerele de profil sunt disponibile cu un filet interior M6 sau cu o gaură de trecere pentru șuruburi cu locaș M5 pentru montare laterală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.