text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner sferic
Varianta 1
rotativ
Materialul corpului de bază
Duroplast
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M6
H=înălțime
22,5
T= adâncimea filetului
12,5
B
5
D2
10
H1
15
H2
5
SW1
8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Bilă Duroplast PF 31.

Bucșă din oțel sau oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Bilă negru strălucitor.
Oțel pasivat în albastru.
Oțel inoxidabil netratat.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem