Mâner cilindric pliabil termoplastic 06323-08250690
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Montaj: prin suprafața-cheie pe ax
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
10,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cilindric
Varianta 1
pliabil
Formă
A
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
23,5
D=filet
M8
L1=lungimea mânerului
69
L=lungimea filetului
10
H
28,5
L2
85,5
L3
73
SW
13
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Mâner termoplastic, piese din oțel lustruite.
Version
Suprafață satinat negru.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.